1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนท่อ สเตนเลส , หน้าแปลน แผ่นเพลท เชื่อมแบบสลิปออน, หน้า ยก JIS10KSUSF304

หน้าแปลนท่อ สเตนเลส , หน้าแปลน แผ่นเพลท เชื่อมแบบสลิปออน, หน้า ยก JIS10KSUSF304
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 406.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B2220 หน้าแปลน แผ่นเพลท เชื่อมแบบสวม หน้า ยกขึ้น (SOP RF)ความดัน ขนาดเกลียว 10 K วัสดุSUSF304

รหัสสินค้า
SUSF304-SOPRF-10K-15A
SUSF304-SOPRF-10K-20A
SUSF304-SOPRF-10K-25A
SUSF304-SOPRF-10K-32A
SUSF304-SOPRF-10K-40ASALE
SUSF304-SOPRF-10K-50A
SUSF304-SOPRF-10K-65A
SUSF304-SOPRF-10K-80A
SUSF304-SOPRF-10K-100A
SUSF304-SOPRF-10K-125A
SUSF304-SOPRF-10K-150A
SUSF304-SOPRF-10K-200A
SUSF304-SOPRF-10K-250A
SUSF304-SOPRF-10K-300A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 406.86

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 15 A

฿ 520.00

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 20 A

฿ 622.81

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 25 A

฿ 1,120.39

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 32 A

฿ 1,120.39

฿ 438.07

WELDING FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40 A

฿ 1,343.62

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 50 A

฿ 1,821.34

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 65 A

฿ 1,821.34

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 80 A

฿ 2,195.43

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 100 A

฿ 2,986.80

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 125 A

฿ 3,537.12

WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 150 A

฿ 4,193.57

WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 200 A

฿ 6,679.31

WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 250 A

฿ 7,104.71

WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 300 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน เชื่อม มาตรฐาน หน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน JIS ชนิดหน้าแปลน แผ่นเพลท ครีบ (SOP)
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน แหวนรอง พื้นผิว (RF) วัสดุ SUSF304 ความดัน ขนาดเกลียว 10K
กระบวนการเตรียมผิว ไม่