1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนท่อ สเตนเลส , หน้าแปลน แผ่นเพลท เชื่อมแบบสลิปออน, หน้า แบน, JIS5KSUSF304

หน้าแปลนท่อ สเตนเลส , หน้าแปลน แผ่นเพลท เชื่อมแบบสลิปออน, หน้า แบน, JIS5KSUSF304
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลนเชื่อม MIE Techno, หน้าแปลน หน้าแปลนท่อ สเตนเลส , หน้าแปลน แผ่นเพลท เชื่อมแบบสลิปออน, หน้า แบน JIS5KSUSF304

รหัสสินค้า
SUSF304-SOPFF-5K-10A
SUSF304-SOPFF-5K-15A
SUSF304-SOPFF-5K-20A
SUSF304-SOPFF-5K-25A
SUSF304-SOPFF-5K-32A
SUSF304-SOPFF-5K-40A
SUSF304-SOPFF-5K-50A
SUSF304-SOPFF-5K-65A
SUSF304-SOPFF-5K-100A
SUSF304-SOPFF-5K-125A
SUSF304-SOPFF-5K-150A
SUSF304-SOPFF-5K-200A
SUSF304-SOPFF-5K-250A
SUSF304-SOPFF-5K-300A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 197.23

WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 10 A

฿ 285.72

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 5 วัน 15 A

฿ 334.48

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 5 วัน 20 A

฿ 448.77

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 5 วัน 25 A

฿ 811.05

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 32 A

฿ 811.05

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 40 A

฿ 997.72

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 5 วัน 50 A

฿ 1,497.53

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 5 วัน 65 A

฿ 1,275.43

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 5 วัน 100 A

฿ 1,748.58

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 125 A

฿ 2,393.15

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 150 A

฿ 3,482.29

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 200 A

฿ 6,625.91

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 250 A

฿ 7,233.15

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 300 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน เชื่อม มาตรฐาน หน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน JIS ชนิดหน้าแปลน แผ่นเพลท ครีบ (SOP)
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน ที่นั่ง พื้นผิว ทั้งหมด (FF) วัสดุ SUSF304 ความดัน ขนาดเกลียว 5K
กระบวนการเตรียมผิว ไม่