(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อชนเชื่อม เหล็กกล้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS B2312 และ JIS B2313วัสดุ มีให้เลือก 3 แบบ:SUS304W, SUS316LW และ SUS316WSCH มีให้บริการใน 10S, 20S และ 40S
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ MIE Techno ผลิตขึ้นภายใต้การ การควบคุมคุณภาพ อย่างละเอียดตั้งแต่การยอมรับ วัสดุ จนถึง ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์มากมายและมีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่งด้วยคุณภาพที่มั่นคง
·เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายช่วงการผลิตอาจมีตั้งแต่ท่อขนาดเล็กไปจนถึงท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
·เกี่ยวกับความหนาของผนังนอกจากนี้ยังตอบสนองต่อคำขอจากผนังบางไปจนถึงหนา
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ 180 องศา | วัสดุ | SUS304W |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH40 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 1 1/2B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง