(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คุณภาพของวัสดุ:
วัสดุเป็นสแตนเลส จึงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ลักษณะภายนอกดูสวยงามและสะอาด
ไม่ต้องทำสีหรือชุบผิว เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม
· การหล่อแบบ Lost-wax:
สินค้าแบบหล่อ ทำจากสแตนเลสความแข็งแรงสูง SCS13A ผลิตโดยการหล่อแบบ Lost-wax และผ่านการอบชุบด้วยความร้อนและการล้างผิวด้วยกรด (Pickling)
ทำให้โครงสร้างมีความสวยงามและมั่นคง ความแข็งแรงสูง และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ พื้นผิวยังหนาแน่น สวยงาม และมีขนาดที่แม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
SCS13A-C-1B |
SCS13A-C-2B |
SCS13A-C-11/4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 271.70 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 547.05 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 327.37 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ฝาครอบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | SCS13A |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง