(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีดสำหรับความทนทานต่อการกัดกร่อน และการใช้งานที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (Helisert และป่วง)
รหัสสินค้า |
---|
05032Y |
05033Y |
05034Y |
05043Y |
05053Y |
05054Y |
05062Y |
05063Y |
05064Y |
05082Y |
05083Y |
05084Y |
05102Y |
05103Y |
05104Y |
05122Y |
05123Y |
05124Y |
05162Y |
05163Y |
05164Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (แทรก) M (มิลลิเมตร) | ความยาว (หลังการแทรก) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.98 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 1D | ||
฿ 30.36 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 1.5D | |
฿ 34.29 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 2D | |
฿ 39.82 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 1.5D | |
฿ 37.08 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 1.5D | |
฿ 44.25 ฿ 33.70 | INSERT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 2D | ||
฿ 44.20 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 1D | |
฿ 37.08 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 1.5D | |
฿ 55.09 | INSERT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2D | ||
฿ 44.25 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 1D | ||
฿ 63.01 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 1.5D | |
฿ 63.24 | INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 2D | ||
฿ 62.40 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 1D | |
฿ 53.76 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 1.5D | ||
฿ 66.95 ฿ 17.01 | INSERT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2D | ||
฿ 55.96 ฿ 20.00 | INSERT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 1D | ||
฿ 75.75 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 1.5D | ||
฿ 92.72 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 2D | ||
฿ 145.17 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 1D | |
฿ 167.54 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 1.5D | |
฿ 206.85 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 2D |
กำลังโหลด …
ชนิด | เม็ดมีด สกรู | การใช้งาน | โลหะเบา | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | หยาบ | รอยบาก | การมี | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | โลหะเบา | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | เรือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง