(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมเครื่องมือสอดที่มีฟังก์ชั่นมือจับแบบมีเกลียว รวมเป็นชุดกับเครื่องมือช่วยถอดประเภทแม่เหล็ก
[คุณสมบัติ]
· ชุดซ่อมเกลียวนอกจาก Recoil ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ใช้สำหรับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
· ชิ้นส่วนต่อไปนี้บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกสีแดง
· ดอกสว่านสำหรับเจาะล้างเกลียว (M12-1/2 หรือเล็กกว่า), ต๊าป Recoil #2 (HSS), สปริงซ่อมเกลียว (ยาว 1.5D), เครื่องมือติดตั้ง (M12-1/2 หรือเล็กกว่า และมีที่จับต๊าป), เครื่องมือหักตะขอนำด้วยแม่เหล็ก (M12-1/2 หรือเล็กกว่า)
· ชุดซ่อมเกลียวสำหรับหัวเทียนมีต๊าปไพล็อต
· ต๊าปไพล็อตไม่จำเป็นต้องใช้ดอกสว่าน
รหัสสินค้า |
---|
33048 |
33058 |
33068 |
33608 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (แทรก) นิ้ว | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,310.83 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1/4-20 | 15 | ||
฿ 2,288.19 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5/16-18 | 15 | ||
฿ 3,406.89 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3/8-16 | 10 | ||
฿ 2,310.83 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | #10-24 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ | วัสดุ | SUS304 | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู สำหรับการแตะ | เกลียว Unified (หยาบ) | การใช้งาน | การใส่ / ถอด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง