1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Scrivet (16 แพ็คในแถว)【160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NIF SCRIVET 16CONNECTED TYPE

Scrivet (16 แพ็คในแถว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 990.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หมุด เรซิ่น ที่ติดแผง การดูดซับสามารถทำซ้ำได้ (สามารถถอดได้ง่ายด้วย ไขควง หัวแฉก) แรงดึงสูง ไม่โยกเยกเมื่อติดตั้ง

รหัสสินค้า
4890-BLACK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 990.97

NIF SCRIVET 16CONNECTED TYPE 1 แพ็ค

160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน วัสดุ PA6 รูปทรง วัตถุติดตั้ง φ6.0
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3.3 ถึง 6.0 การใช้งาน สำหรับแผงควบคุม สี สีดำ
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ