1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
confit【200-530 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

confit
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 708.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คอมฟิต เหล็กกล้า ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเสียงเอี๊ยดอ๊าด พื้น เป็น สกรู ยึด ฐานรอง/แผ่นรอง พื้น ไม้อัด

รหัสสินค้า
KF-4.0X35X25-PR
KF-4.0X41X30-PR
KF-4.2X51X34-PR
KF-4.2X65X43-PR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาวใต้คอ

฿ 721.91

JPF CONFIT 1 แพ็ค

530 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 435

฿ 708.12

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 441

฿ 733.94

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4.251

฿ 733.94

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4.265

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) บรอนซ์
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์
ประเภทสัน เกลียว สกรูเกลียวปล่อย การใช้งาน มาตรฐาน