1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแผง (แบบประหยัดพื้นที่) PFHV

ตัวยึดแผง (แบบประหยัดพื้นที่) PFHV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นชนิดกะทัดรัด ทรงต่ำ และประหยัดพื้นที่ รองรับการใช้งานกับไขควงทั้งหัวแฉกและหัวแบน

รหัสสินค้า
PFHV-M3-0CN
PFHV-M4-0CN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) ขนาดเกลียว มิติ G
(มิลลิเมตร)

฿ 230.45

PEM PANEL FASTENER SPACESAVING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10335.55

฿ 217.15

PEM PANEL FASTENER SPACESAVING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10446.59

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก การใช้งาน สำหรับแผง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
หน่วยขาย ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)