(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวน็อตมีรูปทรงหกเหลี่ยม (HEX)เมื่อยึดที่ด้านล่างของชิ้นงานรูปหกเหลี่ยมจะได้ความมั่นคงและความแข็งแรงสูง
รหัสสินค้า |
---|
AFH-415SFHEX |
AFH-425SFHEX |
AFH-515SFHEX |
AFH-525SFHEX |
AFH-535SFHEX |
AFH-625SFHEX |
AFH-640SFHEX |
AFH-825SFHEX |
AFH-840SFHEX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,604.19 | POP HEXA NUT AFHSF | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 0.5-1.5 | 0.7 | ||
฿ 10,934.86 | POP HEXA NUT AFHSF | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 1.5-2.5 | 0.7 | ||
฿ 12,496.77 | POP HEXA NUT AFHSF | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 0.5-1.5 | 0.8 | ||
฿ 12,718.86 | POP HEXA NUT AFHSF | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 1.5-2.5 | 0.8 | ||
฿ 13,059.81 | POP HEXA NUT AFHSF | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 2.5-3.5 | 0.8 | ||
฿ 18,967.24 | POP HEXA NUT AFHSF | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 0.5-2.5 | 1 | ||
฿ 19,530.29 | POP HEXA NUT AFHSF | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 2.5 ถึง 4.0 | 1 | ||
฿ 12,870.48 | POP HEXA NUT AFHSF | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 1.0-2.5 | 1.25 | ||
฿ 13,375.24 | POP HEXA NUT AFHSF | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง