(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย ป๊อป มาตรฐาน สำหรับยึด น๊อตตัวเมีย เข้ากับ ชิ้นงาน ด้วยการยึดด้านเดียว
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้ง น๊อตตัวเมีย ด่วนได้จากด้านเดียวด้วย เครื่องมือเฉพาะด้าน ขนาดกะทัดรัด
·แม้แต่ผู้ที่ใช้งานครั้งแรกก็สามารถ มือจับ ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถติดตั้งได้แม้หลังจากการ กระบวนการเตรียมผิว และสามารถทำได้ในระหว่าง กระบวนการแปรรูป ประกอบขั้นสุดท้ายของ ผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก ชิ้นงาน ไม่เสียหาย
·ด้วยการลดชั่วโมงการทำงานด้วยการขันด้านเดียวที่รวดเร็วต้นทุนรวมสามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบเดิมเช่นการเชื่อมแบบ น็อต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· น๊อตตัวเมีย อเนกประสงค์ที่สุดสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ทุกประเภทเช่นพอร์ตรถยนต์ ชั้นวางของ เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ
· ชิ้นงานถูกใช้ในอะลูมิเนียม โดยมีประตู และเฟรมที่พักอาศัยเป็นตัวแทนในการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
SPH-1040-3W |
SPH-1060-3W |
SPH-1240-3W |
SPH-1260-3W |
SPH-315-3W |
SPH-325 |
SPH-325-3W |
SPH-415-3W |
SPH-425-3W |
SPH-435-3W |
SPH-445-3W |
SPH-515-3W |
SPH-525-3W |
SPH-535-3W |
SPH-625-3W |
SPH-840-3W |
SPH-840-FT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.54 | POP STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5 ถึง 4.0 | 1.5 | |||
฿ 37.52 | POP STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.0-6.0 | 1.5 | |||
฿ 33.91 | POP STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.6 ถึง 4.0 | 1.75 | ||
฿ 39.10 | POP STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 4.0-6.0 | 1.75 | |||
฿ 24.68 | POP STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5-1.5 | 0.5 | |||
฿ 15.62 | POP STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไม่ | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 1.5-2.5 | 0.5 | ||
฿ 15.05 | POP STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5-2.5 | 0.5 | |||
฿ 11.23 ฿ 3.69 | STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5-1.5 | 0.7 | |||
฿ 25.72 ฿ 5.14 | STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5-2.5 | 0.7 | |||
฿ 13.50 ฿ 7.08 | STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5-3.5 | 0.7 | |||
฿ 31.31 | POP STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 3.5 ถึง 4.5 | 0.7 | |||
฿ 16.18 ฿ 7.47 | STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5-1.5 | 0.8 | |||
฿ 15.27 | STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1.5-2.5 | 0.8 | |||
฿ 12.65 | STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5-3.5 | 0.8 | |||
฿ 16.48 | STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5-2.5 | 1 | |||
฿ 16.17 | POP STANDARD NUT SPH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เป็นกลุ่ม (การจัดซื้อ จาก 1 ชิ้น)] ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 | |||
฿ 9,608.59 | POP STANDARD NUT SPH | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง