(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย ป๊อป มาตรฐาน สำหรับยึด น๊อตตัวเมีย เข้ากับ ชิ้นงาน ด้วยการยึดด้านเดียว
[คุณสมบัติ]
· หน้าแปลน มีขนาดเล็กกว่าปกติทำให้สามารถติดตั้งได้ขนาดกะทัดรัด
·สามารถติดตั้ง น๊อตตัวเมีย ด่วนได้จากด้านเดียวด้วย เครื่องมือเฉพาะด้าน ขนาดกะทัดรัด
·แม้แต่ผู้ที่ใช้งานครั้งแรกก็สามารถ มือจับ ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถติดตั้งได้แม้หลังจากการ กระบวนการเตรียมผิว และสามารถทำได้ในระหว่าง กระบวนการแปรรูป ประกอบขั้นสุดท้ายของ ผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก ชิ้นงาน ไม่เสียหาย
·ด้วยการลดชั่วโมงการทำงานด้วยการขันด้านเดียวที่รวดเร็วต้นทุนรวมสามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบเดิมเช่นการเชื่อมแบบ น็อต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· น๊อตตัวเมีย อเนกประสงค์ที่สุดสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ทุกประเภทเช่นพอร์ตรถยนต์ ชั้นวางของ เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ
·ชิ้นงานที่ใช้ใน อะลูมิเนียมยังสามารถใช้สำหรับ วัสดุ ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
AFH-1025SF |
AFH-1040SF |
AFH-315SF |
AFH-325SF |
AFH-415SF |
AFH-425SF |
AFH-435SF |
AFH-515SF |
AFH-525SF |
AFH-535SF |
AFH-625SF |
AFH-640SF |
AFH-825SF |
AFH-840SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.60 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1.0-2.5 | 1.5 | ||
฿ 25.09 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 2.5 ถึง 4.0 | 1.5 | ||
฿ 13.34 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 0.5-1.5 | 0.5 | |
฿ 15.91 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1.5-2.5 | 0.5 | ||
฿ 12.03 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.5-1.5 | 0.7 | ||
฿ 12.17 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1.5-2.5 | 0.7 | ||
฿ 12.33 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 2.5-3.5 | 0.7 | ||
฿ 13.58 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 0.5-1.5 | 0.8 | ||
฿ 13.63 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1.5-2.5 | 0.8 | ||
฿ 14.32 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 2.5-3.5 | 0.8 | ||
฿ 15.74 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 0.5-2.5 | 1 | ||
฿ 15.43 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 2.5 ถึง 4.0 | 1 | |
฿ 17.15 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1.0-2.5 | 1.25 | ||
฿ 18.54 | POP STANDARD NUT AFHSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 2.5 ถึง 4.0 | 1.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ผ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง