1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย อย่างดี รุ่นมาตรฐาน วัสดุ CR

น๊อตตัวเมีย อย่างดี รุ่นมาตรฐาน วัสดุ CR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน อย่างดีให้ผลป้องกันการสั่นสะเทือน ฉนวนกันความร้อน และการ กระบวนการซีล ด้วยการยึดด้านเดียวโดยใช้ น๊อตตัวเมีย ยาง
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งง่ายด้วย ไขควง จากด้านใดด้านหนึ่ง
·สามารถยึดกับ วัสดุโลหะ บาง เรซิ่น แก้ว เซรามิก ฯลฯ ได้อย่างนุ่มนวล
·มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ข้อต่อลด เสียงรบกวนจาก มอเตอร์ พัดลมระบายความร้อน ฯลฯ และสามารถรับความแข็งแรงที่มั่นคงได้ด้วย ยางคลอโรพรีน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการป้องกันการสั่นสะเทือนเช่นที่ แคลมป์ยึด มอเตอร์ เป็นต้น
·สามารถประกอบเป็น 1 ส่วนได้โดยการรวม บุชชิ่งยาง + น๊อตตัวเมีย เข้ากับ น๊อตตัวเมีย อย่างดี
·ใช้แทน ยาง กันการสั่นสะเทือนได้
·ด้วยเอฟเฟกต์การป้องกันการสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นจึงสามารถใช้ในเครื่องถ่ายเอกสารรถจักรยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตรตู้จำหน่ายสินค้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
WNST-C-330L-BR
WNST-C-440-BR
WNST-C-440L-5-BR
WNST-C-440L-BRSALE
WNST-C-550-BRSALE
WNST-C-550L-BR
WNST-C-630-BR
WNST-C-650L-BR
WNST-E-650L-BR
WNST-E-820-BR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ชนิด ความแข็ง
(HSA)
หน่วยน้ำหนัก
(ก.)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 18.67

POP WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น 3 วัน 103ยาว701.00.5

฿ 46.67

WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น 3 วัน 104มาตรฐาน701.30.7

฿ 27.06

POP WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104ยาว501.50.7

฿ 115.55

฿ 80.99

WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104ยาว701.50.7

฿ 46.67

฿ 15.72

WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105มาตรฐาน702.20.8

฿ 34.45

POP WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น 3 วัน 105ยาว702.80.8

฿ 31.05

POP WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น 3 วัน 106มาตรฐาน704.51

฿ 31.35

POP WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น 3 วัน 106ยาว705.91

฿ 46.55

POP WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น 5 วัน 106ยาว705.01

฿ 126.25

POP WELL NUT STANDARD 1 ชิ้น 5 วัน 108มาตรฐาน608.31.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ของ ตัวเครื่อง ยางคลอโรพรีน