1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สลักเกลียว ลูกบิด Eaglestar ชนิดสามกลีบ

สลักเกลียว ลูกบิด Eaglestar ชนิดสามกลีบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลการออกแบบที่ดีปี 2008
●รูปแบบสีที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
ESK33-M5X15-B-P
ESK33-M5X15-BK-P
ESK33-M5X15-R-P
ESK33-M5X15-W-P
ESK33-M5X20-B-P
ESK33-M5X20-BK-P
ESK33-M5X20-R-P
ESK33-M5X20-W-P
ESK33-M6X15-B-P
ESK33-M6X15-BK-P
ESK33-M6X15-R-P
ESK33-M6X15-W-P
ESK33-M6X20-B-P
ESK33-M6X20-BK-P
ESK33-M6X20-R-P
ESK33-M6X20-W-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 73.34

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน M515สีน้ำเงิน3633005159342363-2725

฿ 73.34

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 10 วัน M515สีดำ3633005159311363-2717

฿ 73.34

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 12 วัน M515สีแดง3633005159328363-2733

฿ 73.34

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 14 วัน M515สีขาว3633005159304363-2741

฿ 76.19

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน M520สีน้ำเงิน3633005209344363-2768

฿ 76.19

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 12 วัน M520สีดำ3633005209313363-2750

฿ 76.19

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน M520สีแดง3633005209320363-2776

฿ 76.19

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 12 วัน M520สีขาว3633005209306363-2784

฿ 73.34

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 14 วัน M615สีน้ำเงิน3633006159341363-2806

฿ 73.34

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 14 วัน M615สีดำ3633006159310363-2792

฿ 73.34

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน M615สีแดง3633006159327363-2814

฿ 73.34

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 14 วัน M615สีขาว3633006159303363-2822

฿ 76.19

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน M620สีน้ำเงิน3633006209343363-2849

฿ 76.19

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 14 วัน M620สีดำ3633006209312363-2831

฿ 76.19

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 14 วัน M620สีแดง3633006209329363-2857

฿ 76.19

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 14 วัน M620สีขาว3633006209305363-2865

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ASA
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่
รูปทรง เป็นรูปสามเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 32 ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 12
หน่วยขาย ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)