1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ลูกบิด ดาวนกอินทรีอิจิโร่

สลักเกลียว ลูกบิด ดาวนกอินทรีอิจิโร่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 121.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลการออกแบบที่ดีปี 2008
●รูปแบบสีที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
ESK11-M8X15-B-P
ESK11-M8X15-BK-P
ESK11-M8X15-R-P
ESK11-M8X15-W-P
ESK11-M8X20-B-P
ESK11-M8X20-R-P
ESK11-M8X20-W-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 121.91

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 15สีน้ำเงิน3611008159347363-2482

฿ 121.91

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 14 วัน 15สีดำ3611008159316363-2474

฿ 121.91

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 15สีแดง3611008159323363-2491

฿ 121.91

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 15สีขาว3611008159309363-2504

฿ 121.91

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 20สีน้ำเงิน3611008209349363-2521

฿ 121.91

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 19 วัน 20สีแดง3611008209325363-2539

฿ 121.91

SANSEISANGYOU 1 ชิ้น 14 วัน 20สีขาว3611008209301363-2547

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M8 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ASA รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 40
ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 25 หน่วยขาย ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)