(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับเครื่องจักรต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือไฟฟ้าอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GNG1-M5 |
GNG1-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,363.48 | DMB GRIP NUT G1 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | ||
฿ 3,332.19 | DMB GRIP NUT G1 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 5 | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | รูปทรง | แม่มด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
เจาะรูกลม | รูตาบอด | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 35 |
ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 15 | หน่วยขาย | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง