(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การพันแน่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กตั้งแต่ 1.5 มม. ถึง 6 ม. ใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
[คุณสมบัติ]
· แผลปิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กทั้งหมด 10 ประเภท
· วัสดุ: SUS304-WPB
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการแตกหัก สายยาง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
F7201 |
F7202 |
F7203 |
F7204 |
F7205 |
F7206 |
F7207 |
F7208 |
F7209 |
F7210 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ความตึง เริ่มต้น (N) | OD (± 0.1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.81 ฿ 114.22 | SMALL TENSION SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.2 | 200 | 0.02 | 1.57 | 1.5 | ||
฿ 281.81 | SAM SMALL TENSION SPRING | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.25 | 200 | 0.05 | 3.53 | 2.0 | ||
฿ 339.87 | SAM SMALL TENSION SPRING | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.3 | 300 | 0.06 | 4.9 | 3.0 | ||
฿ 339.87 | SAM SMALL TENSION SPRING | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.4 | 300 | 0.075 | 5.49 | 3.0 | ||
฿ 311.73 ฿ 187.10 | SMALL TENSION SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.3 | 300 | 0.19 | 14.71 | 4.0 | ||
฿ 255.15 ฿ 153.12 | SMALL TENSION SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 300 | 0.21 | 16.67 | 4.0 | ||
฿ 292.52 | SAM SMALL TENSION SPRING | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.4 | 400 | 0.23 | 19.61 | 5.0 | |
฿ 292.52 | SAM SMALL TENSION SPRING | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.6 | 400 | 0.34 | 27.46 | 5.0 | |
฿ 372.94 ฿ 223.80 | SMALL TENSION SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 400 | 0.02 | 1.57 | 6.0 | ||
฿ 317.92 | SAM SMALL TENSION SPRING | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 0.7 | 400 | 0.05 | 3.53 | 6.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304-WPB |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง