1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็กโพลีเอไมด์ชนิดสี่เหลี่ยม

แม่เหล็กโพลีเอไมด์ชนิดสี่เหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 744.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กที่ไม่เป็นสนิมหลังทดสอบการพ่นเกลือเป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง เป็นสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่โดนผิวหนังโดยตรง เช่น ในเสื้อผ้า กระเป๋า อุปกรณ์อาบน้ำ ห้องครัว และสินค้าในครัวเรือน

[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่แข็งแกร่งชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมกับการเคลือบโพลีอะไมด์ (การพ่นสีฝุ่น) เพื่อให้มีลักษณะที่ทนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าที่ชุบผิวแบบทั่วไป
· นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหนือชั้นกว่าในเรื่องของความทนทานต่อการแตกร้าวและการกระเทาะด้วยการใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวที่ทันสมัย
· เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เพราะไม่จำเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ เป็นต้น และช่วยออกแบบได้หลายประเภท

รหัสสินค้า
P1-4150103.4B
P1-4150103.4W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 744.39

MGN POLYAMIDE MAGNET BLOC 1 ชิ้น 11 วัน 10สีดำ

฿ 744.39

MGN POLYAMIDE MAGNET BLOC 1 ชิ้น 11 วัน 10สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก โพลีเอไมด์ กว้าง(มิลลิเมตร) 10 ความยาว L(มิลลิเมตร) 50
ความหนา(มิลลิเมตร) 3.4 ประเภท ทรงสี่เหลี่ยม