1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นีโอดิเมียม - แผ่นเพลท แม่เหล็ก จับ

MGN NEODYMIUM MAGNET

นีโอดิเมียม - แผ่นเพลท แม่เหล็ก จับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 464.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก สูงให้แรงแม่เหล็กที่แรงมากสำหรับใช้ที่อุณหภูมิ 80 ℃หรือต่ำกว่า
* บันทึก:สำหรับหมายเลข รุ่น ที่ไม่มีอยู่ในแค็ตตาล็อกจะไม่มีการระบุ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

รหัสสินค้า
1-NCS20R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 464.20

MGN NEODYMIUM MAGNET 5 ชิ้น 11 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ความหนา(มิลลิเมตร) 5 ประเภท แผ่นเพลท จับ ( การเคลือบผิว Shore A แบบกลม )
OD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ) 20