(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือแม่เหล็กทรงกระบอก (รูปแท่ง) ที่มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· จัดเรียงแม่เหล็กที่หายากให้เป็นแม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์และแม่เหล็กนีโอไดเมียม
· แม่เหล็กซามาเรียม-โคบอลต์เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีประสิทธิภาพมาก
· ทนต่อสนิมสููงและอุณหภูมิสูง แต่ขาดความแข็งแรงเชิงกลเล็กน้อย
· นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· แม่เหล็กนีโอดิเมียมสร้างสิ่งที่กล่าวกันว่าเป็นสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาแม่เหล็กที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน
· สามารถกลึงเป็นทรงกลมสี่เหลี่ยมหรือแหวนตามการใช้งาน
· มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม มันถูกเคลือบเพื่อป้องกันการพัฒนาของสนิม ต้องใช้ที่ 80°C หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า |
---|
1-1015 |
1-1017.520 |
1-101.45 |
1-101.58 |
1-1022.525 |
1-1025.5 |
1-1027 |
1-102.34.5 |
1-102.56 |
1-1035 |
1-1036 |
1-10310 |
1-1048 |
1-1058 |
1-10510 |
1-105.58 |
1-10610 |
1-10623 |
1-10910 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก OD (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.61 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ถึง 10.0 | 0.4 | 1 | 5 | ||
฿ 959.18 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 166.7 | 17.5 | 20 | ||
฿ 119.61 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ถึง 10.0 | 0.7 | 1.4 | 5 | ||
฿ 149.42 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ถึง 10.0 | 0.8 | 1.5 | 8 | ||
฿ 2,133.65 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 235.3 | 22.5 | 25 | ||
฿ 149.42 | NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.1 | 2 | 5.5 | ||
฿ 204.91 | NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.9 | 2 | 7 | ||
฿ 137.53 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | ||
฿ 149.42 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ถึง 10.0 | 2.2 | 2.5 | 6 | ||
฿ 137.53 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3.9 | 3 | 5 | |
฿ 137.53 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.1 | 3 | 6 | |
฿ 187.35 | NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ถึง 10.0 | 4.9 | 3 | 10 | ||
฿ 222.48 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.8 | 4 | 8 | |
฿ 222.48 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 7.8 | 5 | 8 | |
฿ 222.48 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 8.8 | 5 | 10 | |
฿ 222.48 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.8 | 5.5 | 8 | |
฿ 269.34 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 10.7 | 6 | 10 | |
฿ 370.29 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 6 | 23 | |
฿ 370.29 | MGN NEODYMIUM MAGNET STICK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 21.5 | 9 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | ประเภท | ชนิดแท่ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง