1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยม (รุ่น L)

ฝาครอบแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยม (รุ่น L)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงสี่เหลี่ยม (รุ่น L) ของแม่เหล็กที่ใช้ซึ่งมีแรงแม่เหล็กที่มีกำลังมากกว่ารวมแม่เหล็กเฟอร์ไรต์และ Yoke (เหล็ก) เพื่อให้แรงในทิศทางคงที่ สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยรูสกรูใน Yoke ประสิทธิภาพในการดึงดูดสูงกว่าแม่เหล็กแต่เพียงอย่างเดียว 5 ถึง 10 เท่า

[คุณสมบัติ]
▪ ไม่มีการดีแมกนีไทเซชันเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเค้นสูง
▪ เป็นแม่เหล็กเผาซินเทอร์ (แม่เหล็กเซรามิก) มีความทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นเลิศ เหมาะกับรูปทรงแบนแต่อาจแตกได้ง่าย
▪ การใช้งานขยายจากสนามแม่เหล็กเดิม รวมถึงลำโพงและเฮดโฟน เพื่อครอบคลุมถึงมอเตอร์ของยานยนต์และเจเนอเรเตอร์ที่มีความต้องการสินค้าในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการลดน้ำหนัก (1/2 เป็น 1/3 เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป) เป็นไปตามนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

รหัสสินค้า
3-5120
3-5124
3-5125
3-5125H
3-5126
3-5136
3-5143
3-5143H
3-5145
3-5149
3-5149H
3-5160
3-5179
3-5190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 54.86

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10ถึง 10.07.88.4204.2

฿ 57.09

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 8 วัน 1010.1 ถึง 20.019.612245.1

฿ 79.62

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 8 วัน 1050.1 ถึง 60.058.823.525.56.5

฿ 79.62

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 8 วัน 1040.1 ถึง 50.044.123.525.56.5

฿ 54.86

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 1010.1 ถึง 20.019.61125.56.5

฿ 91.81

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 11 วัน 1040.1 ถึง 50.04921366

฿ 137.53

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 11 วัน 10100.1 ถึง127.42842.86.5

฿ 137.53

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 11 วัน 1090.1 ถึง 100.093.130.2437

฿ 137.53

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 11 วัน 10100.1 ถึง127.430457

฿ 269.34

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 11 วัน 10100.1 ถึง196.1414913

฿ 269.34

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 11 วัน 10100.1 ถึง196.1414912.8

฿ 222.48

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 11 วัน 10100.1 ถึง112.723.8606.8

฿ 416.00

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 11 วัน 10100.1 ถึง186.3387913

฿ 241.15

MGN MAGNET WITH HOUSINGS BLOC 5 ชิ้น 8 วัน 1080.1 ถึง 90.088.218.8906

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบเหลี่ยม ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ ประเภท สี่เหลี่ยม (รุ่น L)