(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ท่อแบบร่องบิดเกลียว พร้อมความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อความร้อน (170°C) และความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
3544 |
3545 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (Ø) | รหัส สายยาง ที่ใช้งานได้ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า (Ø) | ขนาดเกลียว | สายยาง OD ที่ใช้บังคับของรายละเอียดด้านเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.00 | MINIATURE COUPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 ~ 8 | 8 ~ 13 | ใหญ่ | 5 to 8 | ||
฿ 48.00 | MINIATURE COUPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 ~ 5 | 5 ~ 8 | ขนาดเล็ก | 3 to 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ชนิดเทเปอร์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน | วัสดุ | PMP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง