(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งสำหรับท่อ PP
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี ทนความร้อน และมีความทนทานที่ดีเยี่ยม
· รองรับการนึ่งฆ่าเชื้อ เนื่องจากทนความร้อนสูงถึง 170°C
· มีระดับความโปร่งใสสูงจึงสามารถสังเกตของเหลวภายในได้
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่รองรับการใช้งานมีตั้งแต่ ⌀3 - ⌀10 ทำให้เลือกได้ง่าย
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | เรียว y- ประเภท | วัสดุ | PP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ(Ø) | 8 / 9 / 10 | ขนาดเกลียว | ใหญ่ |
ปริมาณ(ชิ้น) | 10 | รายละเอียด ID สายยาง ใช้งานได้(φ) | 8 to 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง