1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ท่อ PP สามทางตัวทีชนิดเทเปอร์【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์ท่อ PP สามทางตัวทีชนิดเทเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งสำหรับท่อ PP

รหัสสินค้า
3538
3539
3540
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(Ø)
ขนาดเกลียว รายละเอียด ID สายยาง ใช้งานได้
(φ)

฿ 221.00

MINIATURE COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 8 ~ 10ใหญ่8 to 10

฿ 180.00

MINIATURE COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 5 ~ 8กลาง5 to 8

฿ 170.00

MINIATURE COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 3 ~ 5ขนาดเล็ก3 to 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เรียว t- ประเภท วัสดุ PP
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ปริมาณ(ชิ้น) 10