1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อบ แหวนรอง XX

อบ แหวนรอง XX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง]มาตรฐาน
[วัสดุ]เบ็กไลท์
[กระบวนการเตรียมผิว]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การอบ:5 5.4 6 8 9 10 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน:2.1 3 3.2 4 5 5.2 ความหนา
· ความยาว:0.5 0.8 1
[หน่วยขาย]ขายเป็นรายบุคคล (ชิ้นเดียวสามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ) กล่อง / แพ็ค

รหัสสินค้า
XX-0205-05
XX-0254-05
XX-0306-05
XX-0306-08
XX-0306-10
XX-0308-05
XX-0308-08
XX-0310-10
XX-0408-05
XX-0408-10
XX-0410-05
XX-0410-10
XX-0509-05
XX-0510-05
XX-0510-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความหนา / ความยาว หน่วยขาย

฿ 5.42

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1052.10.5กล่อง / แพ็ก

฿ 5.42

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 105.42.10.5กล่อง / แพ็ก

฿ 7.87

HSK BAKE WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10630.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 5.42

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 10630.8กล่อง / แพ็ก

฿ 5.42

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 10631กล่อง / แพ็ก

฿ 5.42

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1083.20.5กล่อง / แพ็ก

฿ 5.97

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1083.20.8กล่อง / แพ็ก

฿ 20.71

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 10103.21กล่อง / แพ็ก

฿ 5.42

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 10840.5กล่อง / แพ็ก

฿ 5.97

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 10841กล่อง / แพ็ก

฿ 20.20

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 101040.5กล่อง / แพ็ก

฿ 6.52

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 101041กล่อง / แพ็ก

฿ 20.20

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 1095.20.5กล่อง / แพ็ก

฿ 5.97

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 101050.5กล่อง / แพ็ก

฿ 6.52

HSK BAKE WASHER 50 ชิ้น 10 วัน 101050.8กล่อง / แพ็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มาตรฐาน วัสดุ เบ็กไลท์