(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง รายละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของ รูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรง พื้นฐาน]แม่มด
[วัสดุ]เซรามิก
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[ประเภทสัน เกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[สี]ขาว
[สี]
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10
[ความยาว L (มม.))] 5 6 8 10 12 15 18 20 25
[พิทช์ (มม)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
[รูปร่างเพิ่มเติม]มาตรฐาน พร้อม รูทะลุ
[หน่วยขาย]ปริมาณขั้นต่ำ (พร้อมสำหรับการซื้อจาก 1 ชิ้น) กล่องและ pkg
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | รูปทรง เพิ่มเติม | หน่วยขาย | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 621.72 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 629.80 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 638.89 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 569.19 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 5 | 0.7 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 629.80 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 577.27 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 638.89 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 586.87 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 647.47 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 595.45 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 656.57 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 604.04 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 638.89 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 595.45 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 647.47 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 604.04 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 656.57 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 612.63 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 665.15 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 621.72 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 673.23 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 18 | 0.8 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 629.80 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 18 | 0.8 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 682.32 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 638.89 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 1,534.06 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | พร้อม รูทะลุ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 608.59 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 616.67 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 665.15 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 560.38 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 673.23 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 18 | 1 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 633.84 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 18 | 1 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 682.32 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 642.93 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 1,650.19 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | พร้อม รูทะลุ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 660.61 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 621.72 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 669.19 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 564.77 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 678.28 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 18 | 1.25 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 638.89 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 18 | 1.25 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 686.36 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 647.47 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 695.45 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | พร้อม รูทะลุ | กล่อง / แพ็กเกจ | ทนความร้อน / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด | ||
฿ 625.76 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 12 | 1.5 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 633.84 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 642.93 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 18 | 1.5 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 652.02 | HSK CERAMIC HEXAGON BOLT | 2 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน / ทนความร้อน / มีความแข็งแรงสูง / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เซรามิก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง