(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความตึงที่สูงที่สุด และมีจุดแข็งอื่น ๆ ที่เหนือกว่าอินเสิร์ทแบบอื่น
รหัสสินค้า |
---|
FU-43001 |
FU-44001 |
FU-45001 |
FU-46001 |
FU-48001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.45 | ULTRA SAATO FU4 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 2D | 6.3 | 5.5 | |||
฿ 9,677.42 | ULTRA SAATO FU4 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 2D | 9 | 7.0 | ||
฿ 62.21 ฿ 43.64 | ULTRA SAATO FU4 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 2D | 10.6 | 8.0 | |||
฿ 4,877.42 | ULTRA SAATO FU4 | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 2D | 14 | 9.5 | ||
฿ 20,611.05 | ULTRA SAATO FU4 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 1.5D | 14 | 12.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | การใช้งาน | เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | การสวมอัด |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง