(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ความยาวอิสระ (มม.)] 500
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 4 6 8 10 12 16 20 26
[วัสดุ] SUS304WPB SWP-B
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)] 0.26 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.6 3.2 รอบ (ความยาว: 100 มม.) 31 38 50 62 83 100
รหัสสินค้า |
---|
2501 |
2502 |
2503 |
2504 |
2505 |
2506 |
2507 |
2508 |
2509 |
2510 |
2511 |
2512 |
2513 |
2514 |
2515 |
2516 |
2517 |
2518 |
2519 |
2520 |
2521 |
2522 |
2523 |
2524 |
2525 |
2526 |
2527 |
2528 |
2529 |
2530 |
2531 |
2532 |
2533 |
2534 |
2535 |
2536 |
2537 |
2538 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | จำนวนขดลวด (ความยาว 100 มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | SUS304WPB | 0.26 | 384 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | SUS304WPB | 0.4 | 250 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | SUS304WPB | 0.5 | 200 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | SUS304WPB | 0.6 | 166 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | SUS304WPB | 0.3 | 333 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | SUS304WPB | 0.4 | 250 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | SUS304WPB | 0.6 | 166 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | SUS304WPB | 0.8 | 125 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | SUS304WPB | 1 | 100 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | SUS304WPB | 0.4 | 250 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | SUS304WPB | 0.6 | 166 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | SUS304WPB | 0.8 | 125 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | SUS304WPB | 1 | 100 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | SWP-B | 1.2 | 83 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | SUS304WPB | 0.5 | 200 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | SUS304WPB | 0.8 | 125 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | SUS304WPB | 1 | 100 | ||
฿ 731.23 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | SWP-B | 1.2 | 83 | ||
฿ 1,079.61 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | SWP-B | 1.6 | 62 | ||
฿ 1,079.61 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | SUS304WPB | 0.6 | 166 | ||
฿ 1,079.61 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | SUS304WPB | 0.8 | 125 | ||
฿ 1,079.61 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | SWP-B | 1.2 | 83 | ||
฿ 1,079.61 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | SWP-B | 1.6 | 62 | ||
฿ 1,079.61 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | SWP-B | 2 | 50 | ||
฿ 1,079.61 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | SUS304WPB | 0.8 | 125 | ||
฿ 1,079.61 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | SWP-B | 1.2 | 83 | ||
฿ 1,079.61 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | SWP-B | 1.6 | 62 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | SWP-B | 2 | 50 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | SWP-B | 2.6 | 38 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | SUS304WPB | 1 | 100 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | SWP-B | 1.2 | 83 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | SWP-B | 1.6 | 62 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | SWP-B | 2 | 50 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | SWP-B | 2.6 | 38 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 26 | SWP-B | 1.6 | 62 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 26 | SWP-B | 2 | 50 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 26 | SWP-B | 2.6 | 38 | ||
฿ 1,428.00 | KSC LONG TENSION SPRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 26 | SWP-B | 3.2 | 31 |
กำลังโหลด …
ฟรียาวมม(มิลลิเมตร) | 500 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง