(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- คอยล์สปริงแรงดึงซีรีส์ D (มาตรฐาน DIN 2098) จาก KS SANGYO
- วัสดุลวดสปริงทำจากลวดสแตนเลส (SUS304-WPB) หรือลวดเปียโน SWP-B
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสปริงได้ตั้งแต่ 0.9 mm ถึง 34.5 mm
- สามารถเลือกความยาวอิสระของสปริงได้ตั้งแต่ 2.7 mm ถึง 266.1 mm
- สามารถเลือกความตึงเริ่มต้นของสปริงได้ตั้งแต่ 0.0294 N ถึง 86.544 N
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางลวดได้ตั้งแต่ 0.1 mm ถึง 2.5 mm
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | ตะขอ มุม ตรงข้าม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2 (N) | ความยาว L2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี lf (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด OD (Ø) | ความตึง เริ่มต้น pi (N) | ค่าคงตัวสปริง k (N / mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวดทั้งหมด N | ปริมาณของ pkg ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 3.7 | 2.7 | 0.9 | 0.0588 | 0.1597 | 0.1 | 10.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 4.1 | 2.9 | 0.9 | 0.0588 | 0.1343 | 0.1 | 12.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 4.7 | 3.2 | 0.9 | 0.0588 | 0.1078 | 0.1 | 15.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0862 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 6.5 | 4.1 | 0.9 | 0.0588 | 0.0686 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.0588 | 0.0529 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 9.5 | 5.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0421 | 0.1 | 39.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 11.4 | 6.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0343 | 0.1 | 49.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2254 | 14.1 | 7.9 | 0.9 | 0.0588 | 0.0265 | 0.1 | 62.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 4.8 | 3.1 | 1.1 | 0.0392 | 0.0813 | 0.1 | 10.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 0.0392 | 0.0686 | 0.1 | 12.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 6.1 | 3.6 | 1.1 | 0.0392 | 0.0549 | 0.1 | 15.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 7.1 | 4 | 1.1 | 0.0392 | 0.0441 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 8.4 | 4.5 | 1.1 | 0.0392 | 0.0353 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 10.2 | 5.2 | 1.1 | 0.0392 | 0.0274 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 12.4 | 6 | 1.1 | 0.0392 | 0.0216 | 0.1 | 39.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 14.8 | 7 | 1.1 | 0.0392 | 0.0176 | 0.1 | 49.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 18.3 | 8.3 | 1.1 | 0.0392 | 0.0137 | 0.1 | 62.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1764 | 22.7 | 10 | 1.1 | 0.0392 | 0.0108 | 0.1 | 79.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 4.6 | 3.3 | 1.12 | 0.0843 | 0.1695 | 0.12 | 10.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 5.0 | 3.5 | 1.12 | 0.0862 | 0.1421 | 0.12 | 12.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 5.8 | 3.9 | 1.12 | 0.0862 | 0.1147 | 0.12 | 15.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 6.8 | 4.4 | 1.12 | 0.0862 | 0.0911 | 0.12 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 8 | 5 | 1.12 | 0.0862 | 0.0725 | 0.12 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 9.6 | 5.8 | 1.12 | 0.0862 | 0.0568 | 0.12 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 11.6 | 6.8 | 1.12 | 0.0862 | 0.0451 | 0.12 | 39.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 14 | 8 | 1.12 | 0.0862 | 0.0363 | 0.12 | 49.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 17.2 | 9.6 | 1.12 | 0.0862 | 0.0284 | 0.12 | 62.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.3038 | 21.3 | 11.6 | 1.12 | 0.0862 | 0.0225 | 0.12 | 79.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 6.0 | 3.5 | 1.3 | 0.0294 | 0.047 | 0.1 | 10.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 6.6 | 3.7 | 1.3 | 0.0294 | 0.0402 | 0.1 | 12.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 8.6 | 4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0323 | 0.1 | 15.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 9 | 4.4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0255 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 10.6 | 4.9 | 1.3 | 0.0294 | 0.0206 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 13.1 | 5.6 | 1.3 | 0.0294 | 0.0157 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 15.6 | 6.4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0127 | 0.1 | 39.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 19.4 | 7.4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0098 | 0.1 | 49.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 23.7 | 8.7 | 1.3 | 0.0294 | 0.0078 | 0.1 | 62.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.147 | 30.4 | 10.4 | 1.3 | 0.0294 | 0.0059 | 0.1 | 79.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 5.7 | 3.7 | 1.32 | 0.0608 | 0.098 | 0.12 | 10.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 6.3 | 4 | 1.32 | 0.0608 | 0.0823 | 0.12 | 12.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 7.2 | 4.3 | 1.32 | 0.0608 | 0.0666 | 0.12 | 15.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 8.5 | 4.8 | 1.32 | 0.0608 | 0.0529 | 0.12 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 10 | 5.4 | 1.32 | 0.0608 | 0.0421 | 0.12 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 12.2 | 6.2 | 1.32 | 0.0608 | 0.0323 | 0.12 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 14.5 | 7.2 | 1.32 | 0.0608 | 0.0265 | 0.12 | 39.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 17.8 | 8.4 | 1.32 | 0.0608 | 0.0206 | 0.12 | 49.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 21.6 | 10 | 1.32 | 0.0608 | 0.0167 | 0.12 | 62.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.2548 | 27.2 | 12 | 1.32 | 0.0608 | 0.0127 | 0.12 | 79.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 5.4 | 4.1 | 1.36 | 0.1862 | 0.3097 | 0.16 | 10.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 6.0 | 4.4 | 1.36 | 0.1862 | 0.2597 | 0.16 | 12.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 6.9 | 4.9 | 1.36 | 0.1862 | 0.2097 | 0.16 | 15.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 8.1 | 5.6 | 1.36 | 0.1862 | 0.1666 | 0.16 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 9.4 | 6.3 | 1.36 | 0.1862 | 0.1323 | 0.16 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 11.5 | 7.5 | 1.36 | 0.1862 | 0.1029 | 0.16 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 13.7 | 8.7 | 1.36 | 0.1862 | 0.0823 | 0.16 | 39.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 16.6 | 10.3 | 1.36 | 0.1862 | 0.0657 | 0.16 | 49.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 20.3 | 12.4 | 1.36 | 0.1862 | 0.0519 | 0.16 | 62.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.5978 | 25.1 | 15.1 | 1.36 | 0.1862 | 0.0412 | 0.16 | 79.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 5.5 | 4.5 | 1.4 | 0.4116 | 0.7566 | 0.2 | 10.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 6.1 | 4.9 | 1.4 | 0.4116 | 0.635 | 0.2 | 12.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 7 | 5.5 | 1.4 | 0.4116 | 0.5125 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 8.2 | 6.3 | 1.4 | 0.4116 | 0.4067 | 0.2 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 9.6 | 7.3 | 1.4 | 0.4116 | 0.3244 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 11.7 | 8.7 | 1.4 | 0.4116 | 0.2519 | 0.2 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 14.1 | 10.3 | 1.4 | 0.4116 | 0.2009 | 0.2 | 39.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 17 | 12.3 | 1.4 | 0.4116 | 0.1607 | 0.2 | 49.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 20.9 | 14.9 | 1.4 | 0.4116 | 0.1274 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 1.176 | 25.9 | 18.3 | 1.4 | 0.4116 | 0.1 | 0.2 | 79.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 8.3 | 4.6 | 1.72 | 0.0333 | 0.0412 | 0.12 | 10.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 9.4 | 4.8 | 1.72 | 0.0333 | 0.0343 | 0.12 | 12.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 10.6 | 5.2 | 1.72 | 0.0333 | 0.0284 | 0.12 | 15.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 12.5 | 5.7 | 1.72 | 0.0333 | 0.0225 | 0.12 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 15 | 6.3 | 1.72 | 0.0333 | 0.0176 | 0.12 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 18.2 | 7.1 | 1.72 | 0.0333 | 0.0137 | 0.12 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 22.3 | 8.1 | 1.72 | 0.0333 | 0.0108 | 0.12 | 39.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 26.6 | 9.3 | 1.72 | 0.0333 | 0.0088 | 0.12 | 49.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 33.1 | 10.8 | 1.72 | 0.0333 | 0.0069 | 0.12 | 62.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.1862 | 38.9 | 12.9 | 1.72 | 0.0333 | 0.0059 | 0.12 | 79.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 7.4 | 5 | 1.76 | 0.1078 | 0.1303 | 0.16 | 10.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 8.3 | 5.2 | 1.76 | 0.1078 | 0.1098 | 0.16 | 12.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 9.7 | 5.8 | 1.76 | 0.1078 | 0.0882 | 0.16 | 15.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 11.2 | 6.4 | 1.76 | 0.1078 | 0.0706 | 0.16 | 19.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 13.3 | 7.2 | 1.76 | 0.1078 | 0.0559 | 0.16 | 24.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 16.3 | 8.3 | 1.76 | 0.1078 | 0.0431 | 0.16 | 31.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 19.6 | 9.6 | 1.76 | 0.1078 | 0.0343 | 0.16 | 39.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 23.7 | 11.2 | 1.76 | 0.1078 | 0.0274 | 0.16 | 49.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 29.2 | 13.3 | 1.76 | 0.1078 | 0.0216 | 0.16 | 62.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.4508 | 35.4 | 16 | 1.76 | 0.1078 | 0.0176 | 0.16 | 79.5 | 20 | ||
฿ 731.23 | KSC TENSION SPRING D | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | [ขดลวด สเตนเลส] ขดลวด สเตนเลส | ถึง 1.25 | 180 ° (มาตรฐาน) | 0.882 | 7.4 | 5.4 | 1.8 | 0.245 | 0.3195 | 0.2 | 10.5 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง