(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ค่าที่ระบุในตารางเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
· ใช้ไขควงทอร์คและประแจทอร์คในการขันในแน่น แรงบิดขันแน่นที่แนะนำมีค่าเท่ากับ 50% ของค่าแรงบิดที่ทำให้เกิดการแตกหักในการใช้งาน
· มีระดับการทนสารเคมีและความร้อนแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน โปรดทดสอบสินค้าก่อนใช้งานภายใต้สภาพการใช้งานที่คาดเอาไว้
· อาจมีสีเพี้ยนเล็กน้อยระหว่างล็อตสินค้า หรือเนื่องจากปัจจัยอื่นๆ
· ขนาดสต็อก รูปทรง วัสดุ และผู้ผลิตอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· แหวนรองอาจมีรูปทรงผิดเพี้ยนเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
PTFE/W-3.2-7-0.5 |
PTFE/W-4.3-9-0.8 |
PTFE/W-5.3-10-1 |
PTFE/W-6.4-12.5-1.6 |
PTFE/W-8.4-17-1.6 |
PTFE/W-10.5-21-2 |
PTFE/W-13-24-2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.53 | PTFE WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | |
฿ 35.61 | PTFE WASHER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | ||
฿ 37.94 | PTFE WASHER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5.3 | 5 | 1 | 10 | ||
฿ 54.10 | PTFE WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 6.4 | 6 | 1.6 | 12.5 | |
฿ 63.48 | PTFE WASHER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 8.4 | 8 | 1.6 | 17 | ||
฿ 66.29 | PTFE WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 10.5 | 10 | 2 | 21 | |
฿ 69.68 | PTFE WASHER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | PTFE (เอทิลีน tetrafluoride: ฟลูออโรโพลิเมอร์) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง