(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ค่าที่ระบุในตารางเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
· มีระดับการทนสารเคมีและความร้อนแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน โปรดทดสอบสินค้าก่อนใช้งานภายใต้สภาพการใช้งานที่คาดเอาไว้
· อาจมีสีเพี้ยนเล็กน้อยระหว่างล็อตสินค้า หรือเนื่องจากปัจจัยอื่นๆ
· ขนาดสต็อก รูปทรง วัสดุ และผู้ผลิตอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.00 ฿ 73.90 | PS WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 3.2 | ||
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.6 | 1.6 | 0.13 | 3.2 | |
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.6 | 1.6 | 0.25 | 3.2 | ||
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.1 | 2 | 0.5 | 4 | ||
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 2.1 | 2 | 0.13 | 4 | |
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.1 | 2 | 0.25 | 4 | ||
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 4.7 | ||
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.6 | 2.5 | 0.13 | 4.7 | ||
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.6 | 2.5 | 0.25 | 4.7 | ||
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.1 | 3 | 0.5 | 5.4 | |
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.1 | 3 | 0.13 | 5.4 | ||
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.1 | 3 | 0.25 | 5.4 | ||
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 6 | ||
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3.6 | 3.5 | 0.13 | 6 | |
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3.6 | 3.5 | 0.25 | 6 | |
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4.1 | 4 | 0.5 | 6.5 | |
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.1 | 4 | 0.13 | 6.5 | ||
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.1 | 4 | 0.25 | 6.5 | |
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.6 | 4.5 | 0.5 | 7.2 | |
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4.6 | 4.5 | 0.13 | 7.2 | |
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.6 | 4.5 | 0.25 | 7.2 | ||
฿ 32.77 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.2 | 5 | 0.5 | 8 | |
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.2 | 5 | 0.13 | 8 | |
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.2 | 5 | 0.25 | 8 | |
฿ 33.29 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.2 | 6 | 0.5 | 9.5 | ||
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6.2 | 6 | 0.13 | 9.5 | ||
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6.2 | 6 | 0.25 | 9.5 | |
฿ 33.29 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7.2 | 7 | 0.5 | 11 | ||
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7.2 | 7 | 0.13 | 11 | ||
฿ 32.52 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 7.2 | 7 | 0.25 | 11 | ||
฿ 32.77 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8.2 | 8 | 0.5 | 12 | |
฿ 32.00 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8.2 | 8 | 0.13 | 12 | |
฿ 32.77 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8.2 | 8 | 0.25 | 12 | |
฿ 33.53 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10.2 | 10 | 0.5 | 15 | |
฿ 33.29 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10.2 | 10 | 0.13 | 15 | ||
฿ 33.29 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.2 | 10 | 0.25 | 15 | ||
฿ 35.61 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.2 | 12 | 0.5 | 18 | ||
฿ 33.53 | PS WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.2 | 12 | 0.13 | 18 | |
฿ 34.06 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.2 | 12 | 0.25 | 18 | ||
฿ 36.39 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15.2 | 15 | 0.5 | 23 | ||
฿ 34.84 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15.2 | 15 | 0.13 | 23 | ||
฿ 34.84 | PS WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15.2 | 15 | 0.25 | 23 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | แหวนรอง |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง