(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] สล็อต
[รูปทรงพื้นฐาน] สกรูตัวหนอน
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[การใช้งาน] มาตรฐาน เรซิ่น
[วัสดุ] PC
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4, 6
[ความยาว L หรือ l (มม.)] 4 6
[ระยะพิตช์ (มม.)] 0.5, 0.7, 1
รหัสสินค้า |
---|
PC-BK/SS-M6-L6 |
PC/SS-M3-L4 |
PC/SS-M4-L6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.94 | PC SLOTTED SET SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 6 | 1 | ||
฿ 35.81 | PC SLOTTED SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | |
฿ 37.16 | PC SLOTTED SET SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | แบน | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง