(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตลูกล้อลำเลียงที่ใช้ Freebear พร้อมร่องระบายฝุ่น
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดเวลาในการติดตั้ง
· สร้างระบบลำเลียงได้ด้วยต้นทุนต่ำ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ชั้นวางของ โต๊ะประกอบ และอื่น ๆ
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน่วย | โหลดที่ยอมรับได้(N) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่ากับ SS400 | วัสดุลูกบอล | SUJ2 | OD(Ø) | ไม่มี |
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 15.875 | การใช้งาน | มาตรฐาน | ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง