(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม
[คุณสมบัติ]
· แบบดันกลับด้วยสปริง (เลื่อนลงมาเมื่อระบายลมออก)
· ใช้สวมในในร่องตัว T ที่เจาะไว้แล้ว โดยไม่ต้องทำร่องเหลี่ยมเพิ่มเติม
· สวมได้ตามต้องการ หรือสวม/ถอดออกได้อย่างอิสระ จึงนำไปติดกับเครื่องจักรได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีฟังก์ชั่นยก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ประกอบโต๊ะทำงานช่าง (การวางตำแหน่ง) และเปลี่ยนจิ๊กสำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
AFU-1932-325 |
AFU-1932-580 |
AFU-1932-680 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ x จำนวนชิ้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,575.32 | FBC FREE BEAR 1932D | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 325 | 20.5X10 | ||
฿ 73,501.76 | FBC FREE BEAR 1932D | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 580 | 20X23 | ||
฿ 92,919.92 | FBC FREE BEAR 1932D | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 680 | 20X28 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แอร์ชนิดขับเคลื่อน | รูปทรง | หน่วย | โหลดที่ยอมรับได้(N) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่ากับ SS400 | วัสดุลูกบอล | SUJ2 | OD(Ø) | ไม่มี |
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 12.7 | การใช้งาน | มาตรฐาน | ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 36 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง