(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม
[คุณสมบัติ]
· เลื่อนลงมาตามน้ำหนักของแม่พิมพ์ หรือเมื่อระบายลมออก
· เมื่อจ่ายลมอัด Freebear ที่อยู่ในลูกสูบแต่ละตัวจะถูกดันขึ้นพร้อมกัน
· เจาะร่องเหลี่ยมที่แท่นเครื่องเมื่อติดตั้ง เพื่อลำเลียงและวางตำแหน่งจิ๊ก แม่พิมพ์ และชื้นงาน
· แบบขับเคลื่อนด้วยลม ชนิดสวมในร่องเหลี่ยม
· มีขนาดเท่ากับซีรีส์ AFU-5050 แต่ยกได้สูงกว่าเกือบสองเท่า
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ประกอบโต๊ะทำงานช่าง (การวางตำแหน่ง) และเปลี่ยนจิ๊กสำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ x จำนวนชิ้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,333.43 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 157 | - | ||
฿ 32,976.91 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 207 | 50X1 | ||
฿ 37,620.38 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 257 | 50X2 | ||
฿ 42,263.85 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 307 | 50X3 | ||
฿ 46,907.32 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 357 | 50X4 | ||
฿ 55,561.07 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 407 | 50X5 | ||
฿ 64,214.81 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 457 | 50X6 | ||
฿ 72,868.56 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 507 | 50X7 | ||
฿ 81,522.31 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 557 | 50X8 | ||
฿ 90,176.05 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 607 | 50X9 | ||
฿ 98,829.79 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 657 | 50X10 | ||
฿ 107,483.53 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 707 | 50X11 | ||
฿ 112,127.01 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 757 | 50X12 | ||
฿ 116,770.48 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 807 | 50X13 | ||
฿ 121,413.96 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 857 | 50X14 | ||
฿ 126,057.43 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 907 | 50X15 | ||
฿ 130,700.89 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 957 | 50X16 | ||
฿ 135,344.38 | FBC FREE BEAR 5050W | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1007 | 50X17 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แอร์ชนิดขับเคลื่อน | รูปทรง | หน่วย | โหลดที่ยอมรับได้(N) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่ากับ SS400 | วัสดุลูกบอล | SUJ2 | OD(Ø) | ไม่มี |
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 25.4 | การใช้งาน | มาตรฐาน | ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง