1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม ซีรีส์ AFU-3836

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม ซีรีส์ AFU-3836
  • ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม ซีรีส์ AFU-3836
  • ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม ซีรีส์ AFU-3836
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,113.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยูนิต Freebear แบบขับเคลื่อนด้วยลม
[คุณสมบัติ]
· เมื่อจ่ายลมอัด Freebear ที่อยู่ในลูกสูบแต่ละตัวจะถูกดันขึ้นพร้อมกัน
· เจาะร่องเหลี่ยมที่แท่นเครื่องเมื่อติดตั้ง เพื่อลำเลียงและวางตำแหน่งจิ๊ก แม่พิมพ์ และชื้นงาน
· เลื่อนลงมาตามน้ำหนักของแม่พิมพ์ หรือเมื่อระบายลมออก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ประกอบโต๊ะทำงานช่าง (การวางตำแหน่ง) และเปลี่ยนจิ๊กสำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป

รหัสสินค้า
AFU-3836-1
AFU-3836-2
AFU-3836-3
AFU-3836-4
AFU-3836-5
AFU-3836-6
AFU-3836-7
AFU-3836-8
AFU-3836-9
AFU-3836-10
AFU-3836-11
AFU-3836-12
AFU-3836-13
AFU-3836-14
AFU-3836-15
AFU-3836-16
AFU-3836-17
AFU-3836-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
พิทช์ x จำนวนชิ้น
(มิลลิเมตร)

฿ 8,113.22

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 10110-

฿ 10,477.17

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1016050X1

฿ 12,841.12

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1021050X2

฿ 15,205.07

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1026050X3

฿ 18,008.81

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1031050X4

฿ 20,692.81

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1036050X5

฿ 23,816.61

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1041050X6

฿ 26,940.39

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1046050X7

฿ 30,064.18

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1051050X8

฿ 33,187.97

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1056050X9

฿ 36,311.76

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1061050X10

฿ 39,435.56

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1066050X11

฿ 42,559.35

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1071050X12

฿ 45,683.14

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1076050X13

฿ 48,806.92

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1081050X14

฿ 51,930.71

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1086050X15

฿ 55,054.51

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1091050X16

฿ 58,178.30

FBC FREE BEAR 3836 1 ชิ้น 7 วัน 1096050X17

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แอร์ชนิดขับเคลื่อน รูปทรง หน่วย โหลดที่ยอมรับได้(N) ไม่มี
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เทียบเท่ากับ SS400 วัสดุลูกบอล SUJ2 OD(Ø) ไม่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) 19.05 การใช้งาน มาตรฐาน ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) 40