(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ฟรีแบริ่ง H แบบติดตั้งโดยใช้สลักโบลท์จาก FREEBEAR
- ผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งประเภทเทเปอร์และประเภทป้องกันฝุ่น (ด้วยซีลยาง) และเหมาะสำหรับสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย
- สกรูติดตั้งมีขนาดให้เลือก 3 ขนาด คือ M6, M8 และ M10
- วัสดุของตัวและลูกบอลของฟรีแบริ่ง H ทำจากเหล็กหรือสแตนเลส
- ภาระโหลดที่ยอมรับได้ สามารถเลือกได้สูงสุดถึง 490 N
- สามารถติดตั้งในระยะทางที่แคบเนื่องจากการติดตั้งโดยใช้สกรู
- ลูกบอลหลักของผลิตภัณฑ์สแตนเลสที่ระบุในนี้ทำจาก SUS440C
รหัสสินค้า |
---|
C-2H |
C-3H |
C-4H |
C-5H-M8X16 |
C-5HR |
C-6HR |
C-8HB |
C-12HA |
C-12HAR |
S-3H |
S-5H |
S-6H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุลูกบอล | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูติดตั้ง | ป้องกันฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 729.85 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 49.05 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 12 | 6.35 | 9 | M6 | - | ||
฿ 627.07 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.48 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 15 | 9.525 | 15 | M6 | - | ||
฿ 670.49 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 98.1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 20 | 12.7 | 18 | M8 | - | ||
฿ 681.00 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 196.2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 24 | 15.875 | 20.5 | M8 | - | ||
฿ 768.44 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 196.2 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 24 | 15.875 | 20.5 | M6 | มี | ||
฿ 1,485.47 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 32 | 19.05 | 26 | M8 | มี | ||
฿ 1,492.42 | FREE BEAR H | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 981 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 42 | 25.4 | 42 | M10 | มี | ||
฿ 4,983.15 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 500.1 ถึง 5,000 | 1962 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 70 | 38.1 | 54 | M10 | - | ||
฿ 5,558.95 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1962 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 70 | 38.1 | 54 | M10 | มี | ||
฿ 1,524.07 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.48 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 15 | 9.525 | 15 | M6 | - | ||
฿ 1,838.85 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100.1 ถึง 500.0 | 196.2 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 24 | 15.875 | 20.5 | M6 | - | ||
฿ 2,185.00 | FBC FREE BEAR H | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100.1 ถึง 500.0 | 490.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 32 | 19.05 | 26 | M8 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | สกรูตัวผู้ทรงกลม | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง