1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Freebear รุ่น B

Freebear รุ่น B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 318.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว ผลิตภัณฑ์ ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของผู้ผลิต
· รูปทรง สลักเกลียว เพียงชนิดเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยการกด

สเปค

●น้ำหนักที่รับได้(กก.):30
●จำนวนบรรจุมาตรฐาน(ชิ้น):40
● สำหรับทิศทางขึ้น

วัสดุ

●ลูกล้อหลัก: เหล็กกล้า
●บอดี้: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
C-8B
P-8B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วง พิกัดน้ำหนัก
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
วัสดุลูกบอล

฿ 318.18

FREE BEAR B 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100.1 ถึง 500.0294.3[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า

฿ 625.26

FBC FREE BEAR B 1 ชิ้น 3 วัน 1020.1 ถึง 50.049.05[พลาสติก] ไนล่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง สกรูตัวผู้ทรงกลม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
OD(Ø) 50 เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) 25.4 การใช้งาน มาตรฐาน
ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) 35 ขนาด สกรูติดตั้ง M8