(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ฟรีแบริ่ง ประเภท L จาก FREEBEAR
- สินค้าในช่วงสินค้าของเราเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องลดความสูงในการติดตั้ง
- วัสดุของตัวฟรีแบริ่ง ประเภท L มี 2 ประเภทให้เลือกใช้คือ เหล็ก (โมเดล C และโมเดล P) หรือสแตนเลส (โมเดล S)
- วัสดุลูกหลักของฟรีแบริ่ง ประเภท L มี 3 ประเภทให้เลือกใช้คือ เหล็ก (โมเดล C) สแตนเลส (โมเดล S) หรือไนล่อน (โมเดล P)
- สามารถเลือกภาระน้ำหนักที่ยอมรับได้สูงสุดถึง 588.6 N
รหัสสินค้า |
---|
C-5L |
C-8L |
C-12 |
P-5L |
P-8L |
P-12 |
S-5L |
S-8L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุลูกบอล | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ป้องกันฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.67 | FREE BEAR L | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.48 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 41.3 | 15.875 | 10.2 | - | ||
฿ 176.59 | FREE BEAR L | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 294.3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 55.5 | 25.4 | 14.6 | - | ||
฿ 1,020.97 | FBC FREE BEAR L | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 588.6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 96.8 | 38.1 | 28.5 | มี | ||
฿ 279.11 | FBC FREE BEAR L | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.62 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [พลาสติก] ไนล่อน | 41.3 | 15.875 | 10.2 | - | ||
฿ 531.19 | FBC FREE BEAR L | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 49.05 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [พลาสติก] ไนล่อน | 55.5 | 25.4 | 14.6 | - | ||
฿ 1,926.30 | FBC FREE BEAR L | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50.1 ถึง 100.0 | 98.1 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [พลาสติก] ไนล่อน | 96.8 | 38.1 | 28.5 | มี | ||
฿ 605.17 | FREE BEAR L | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 78.48 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 41.3 | 15.875 | 10.2 | - | ||
฿ 960.65 | FBC FREE BEAR L | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 294.3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส | 55.5 | 25.4 | 14.6 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง