(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีอีกชื่อว่า “ลูกล้อลำเลียง”
· สินค้าคุณภาพสูง ใช้งานได้หลากหลาย
· ใช้งานได้ดีเนื่องจากส่วนรองรับลูกล้อทำจากสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
C-8Y |
P-8Y |
S-8Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุลูกบอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.35 | FREE BEAR Y | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 294.3 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ||
฿ 492.59 | FBC FREE BEAR Y | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 49.05 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [พลาสติก] ไนล่อน | ||
฿ 996.13 | FBC FREE BEAR Y | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 294.3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [สเตนเลส] สเตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | OD(Ø) | 69 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 25.4 | การใช้งาน | มาตรฐาน | ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 31 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง