1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Freebear รุ่น 8Y-SL4

Freebear รุ่น 8Y-SL4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Freebear รุ่น 8Y ยอดนิยมที่เพิ่มฟังก์ชั่นระบายฝุ่น
· มีอายุการใช้งานมากขึ้นโดยมีร่องระบายฝุ่น

รหัสสินค้า
C-8Y-SL4
S-8Y-SL4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุลูกบอล

฿ 191.32

FREE BEAR 8Y-SL4 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า

฿ 1,030.77

FBC FREE BEAR 8Y-SL4 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลส[สเตนเลส] สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การกำจัดขยะ รูปทรง หน้าแปลน ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) 100.1 ถึง 500.0
โหลดที่ยอมรับได้(N) 294.3 OD(Ø) 69 เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) 25.4
การใช้งาน มาตรฐาน ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) 31 ขนาด สกรูติดตั้ง (ø 5.5)