1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) / แหวนรอง

PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) / แหวนรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อาจมีจุดดำ (ตะกอน) บริเวณพื้นผิวด้านนอกของสินค้า แต่จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานแต่อย่างใด
· ให้ปลายเกลียวเลยออกมาไม่เกิน 0.2 มม.
· เนื่องจากขนาดพิตช์ของสกรูอาจเกิดการคาดเคลื่อนระหว่างการขึ้นรูป โปรดใช้ร่วมกับนัทที่ทำจากวัสดุเดียวกัน
· กรณีที่ไม่ใช้นัท โปรดยึดกับเกลียวในไม่เกิน 20 มม.

รหัสสินค้า
PEEK/W-2.1-4-0.5
PEEK/W-2.7-6-0.5
PEEK/W-3.2-7-0.5
PEEK/W-4.3-9-0.8
PEEK/W-5.3-10-1
PEEK/W-6.4-12.5-1.6
PEEK/W-8.4-17-1.6
PEEK/W-10.5-21-2
PEEK/W-13-24-2.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
เกลียว ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)

฿ 35.61

PEEK WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 102.120.54

฿ 37.16

PEEK WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 102.72.60.56

฿ 38.71

PEEK WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.230.57

฿ 58.84

PEEK WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.340.89

฿ 41.81

PEEK WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.35110

฿ 43.35

PEEK WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.461.612.5

฿ 92.13

PEEK WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 108.481.617

฿ 67.35

PEEK WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 1010.510221

฿ 81.53

PEEK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1013122.524

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ เรซิ่น PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่