(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] กลมแฉก
[ขนาดของรูติดตั้ง] Phillips
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[การใช้งาน] มาตรฐาน เรซิ่น
[วัสดุ] PEEK H 0.5
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 1.2, 1.4, 1.6
[ความยาว L หรือ l (มม.)] 2.5, 4
[ระยะพิตช์ (มม.)] 0.25, 0.3, 0.35, D 1.8, 2, 2.3
รหัสสินค้า |
---|
PEEK/MPH-M1.2-L2.5 |
PEEK/MPH-M1.2-L4 |
PEEK/MPH-M1.4-L2.5 |
PEEK/MPH-M1.4-L4 |
PEEK/MPH-M1.6-L2.5 |
PEEK/MPH-M1.6-L4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.13 | PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.2 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | ||
฿ 43.43 | PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 1.2 | 4 | 0.25 | 1.8 | |
฿ 43.43 | PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 2 | |
฿ 43.43 | PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.4 | 4 | 0.3 | 2 | |
฿ 44.13 | PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.6 | 2.5 | 0.35 | 2.3 | ||
฿ 44.13 | PEEK/MPH MICRO CROSS RECESSED | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.6 | 4 | 0.35 | 2.3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PEEK | H | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง