1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) / ฝาครอบโบลท์

PEEK BOLT CAP T TYPE

PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) / ฝาครอบโบลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับทั้งสกรูพลาสติกและสกรูโลหะ
· มีฝาครอบและฝาสกรูหกเหลี่ยมเป็นชุด
· สกรูจำหน่ายแยก
· อาจมีระยะยื่นบ้าง แต่ระยะยื่นดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการใช้งาน

รหัสสินค้า
PEEK/BC-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 143.24

PEEK BOLT CAP T TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พื้นฐาน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง วัสดุ PEEK กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่มี
หน่วยขาย ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) 5 ประเภทสัน เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PEEK/BC-M5 ในชุด PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) / ฝาครอบโบลท์