(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เฟืองมาตรฐานใช้กับเหล็กกล้าคาร์บอนชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ
·มี ฟัน และเส้นผ่าศูนย์กลาง รู เพลา มากมาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.98 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 9 | 14 | 10 | ||
฿ 135.08 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 9 | 16 | 10 | ||
฿ 167.62 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 18 | 10 | ||
฿ 157.46 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 10 | 20 | 11 | ||
฿ 205.72 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 10 | 22 | 11 | ||
฿ 167.92 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 12 | 20 | 13 | ||
฿ 193.43 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14 | 12 | 25 | 13 | ||
฿ 226.64 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 12 | 28 | 13 | ||
฿ 200.10 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 13 | 32 | 14 | ||
฿ 222.14 ฿ 174.80 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 | 13 | 32 | 14 | ||
฿ 288.55 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 13 | 35 | 14 | ||
฿ 305.21 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 14 | 40 | 15 | ||
฿ 373.32 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 415.13 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 14 | 48 | 15 | ||
฿ 453.34 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 14 | 51 | 15 | ||
฿ 447.14 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 14 | 51 | 15 | ||
฿ 423.38 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 439.73 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 466.49 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 453.94 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 477.11 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 468.32 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 29 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 529.23 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 14 | 42 | 15 | ||
฿ 568.54 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 31 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 553.75 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 666.32 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 639.39 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 687.73 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 14 | 45 | 15 | ||
฿ 694.66 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 767.10 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 689.53 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 767.10 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 39 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 815.91 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 16 | 45 | 17 | ||
฿ 980.00 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 41 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 683.81 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,045.16 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 43 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,000.64 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 44 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 740.96 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,115.48 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 46 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,138.06 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 47 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 944.52 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,192.90 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 49 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,082.58 ฿ 747.20 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,335.48 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 51 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,126.99 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 52 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,412.90 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 53 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,215.48 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 54 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,490.32 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,532.90 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 56 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,378.06 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,997.42 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 64 | 16 | 48 | 17 | ||
฿ 1,873.55 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 2,315.48 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 68 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 1,942.86 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 16 | 55 | 17 | ||
฿ 2,484.52 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 72 | 20 | 55 | 21 | ||
฿ 2,194.93 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 20 | 55 | 21 | ||
฿ 3,142.58 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 20 | 60 | 21 | ||
฿ 3,847.74 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 85 | 20 | 60 | 21 | ||
฿ 4,374.19 | SPROCKET(NK40B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 | 20 | 60 | 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 40 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภทรูเพลา | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน |
ประเภทเพลา | รูเพลา มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง