(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· โพลิอะซีทัล (Polyacetal)/ ข้อต่อ · ส่วนเกลียว ทำจาก ทองเหลือง · อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง: 95°C/203°F. ไวไฟ: UL94HB
รหัสสินค้า |
---|
POM/AJ-M3-L10 |
POM/AJ-M3-L12 |
POM/AJ-M3-L15 |
POM/AJ-M3-L20 |
POM/AJ-M3-L25 |
POM/AJ-M3-L30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.58 | POM PLASTIC JOINT AJ | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 41.91 | POM PLASTIC JOINT AJ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | |
฿ 42.58 | POM PLASTIC JOINT AJ | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 44.19 | POM PLASTIC JOINT AJ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 20 | |
฿ 46.45 | POM PLASTIC JOINT AJ | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 46.45 | POM PLASTIC JOINT AJ | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรง พื้นฐาน | นัทสเปสเซอร์ | วัสดุ | POM | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ | 0.5 | หน่วยขาย | ปริมาณต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง