(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รูปทรงโดยละเอียด: แบน
· ขนาดของรูติดตั้ง: ไม่มี
· รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (แบบกลม)
· วัสดุ: เซรามิก
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
· ชนิดสันเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· รูปทรงเพิ่มเติม: มาตรฐาน
· หน่วยนับขาย: จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
· การใช้งาน: มาตรฐาน
เกลียว: M3, M4, M5, M6, M8, M10
· ความยาว (มม.): 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30
· ระยะพิตช์ (มม.): 0.5, 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5; B 2, 2.6, 3.3, 3.9, 5.2, 6; C 1.1, 1.4, 2.4; D 5.5, 7, 9, 10.5, 14, 18
ขนาดเกลียว (M) | 6 | ความยาว L หรือ l (มม.) | 20 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | แบน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
วัสดุ | เซรามิก | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
B | 3.9 | C | 1.4 | D | 10.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA/HH-M6-L20 ในชุด CA (เซรามิก)/สกรูแบนขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง