1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก 180 ° ข้อต่องอ (ยาว)

AWM WELDING FITTING

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก 180 ° ข้อต่องอ (ยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 451.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· JIS B 2311, JIS B 2312 เป็นไปตาม ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เชื่อม การต่อชน เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
FSGP-180E-L-2B-B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 451.73

฿ 312.15

AWM WELDING FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อม การต่อชน รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ วัสดุ FSGP
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 2B
ระยะกึ่งกลาง(มิลลิเมตร) 152.4 ระยะทางจนถึงปลายใบหน้าจากด้านหลัง(มิลลิเมตร) 106.5 สเปค ยาว
มุม ข้อต่องอ(°) 180 รูปทรง ภายนอก D(φมม) 60.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FSGP-180E-L-2B-B ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก 180 ° ข้อต่องอ (ยาว)