(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาเพื่อรองรับการ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล ขนาดใหญ่
·ประสิทธิภาพการหมุนด้วยความเร็วสูง
· มีแรงเสียดทานเพียงเล็กน้อยระหว่างลูกกลิ้งกับขอบรางเดิน
[การใช้งาน]
· แกนเครื่องมือกล มอเตอร์ไฟฟ้า ตัวลดรอบ เพลาสำหรับพาหนะประเภทราง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี ) (รอบต่อนาที) | แรงพลวัตประเมิน Cr (N) | แรงสถิตประเมิน Cor (N) | ตลับลูกปืน/รองลื่น รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 806.69 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 25 | 52 | 15 | 13000 | 17700 | 15700 | N | ||
฿ 940.33 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 62 | 16 | 11000 | 23500 | 21500 | N | ||
฿ 1,098.15 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 72 | 17 | 9500 | 33500 | 31500 | N | ||
฿ 1,234.82 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 80 | 18 | 8500 | 43500 | 43000 | N | ||
฿ 1,350.31 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | 85 | 19 | 7500 | 46000 | 47000 | N | ||
฿ 1,506.33 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 90 | 20 | 7100 | 48000 | 51000 | N | ||
฿ 1,722.21 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 55 | 100 | 21 | 6300 | 58000 | 62500 | N | ||
฿ 1,976.18 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | 110 | 22 | 6000 | 68500 | 75000 | N | ||
฿ 2,291.84 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 65 | 120 | 23 | 5300 | 84000 | 94500 | N | ||
฿ 3,488.09 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 85 | 150 | 28 | 4300 | 120000 | 140000 | N | ||
฿ 4,327.54 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 90 | 160 | 30 | 4000 | 152000 | 178000 | N | ||
฿ 1,094.52 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | 72 | 19 | 8500 | 38500 | 35000 | N | ||
฿ 1,238.44 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 35 | 80 | 21 | 8000 | 49500 | 47000 | N | ||
฿ 1,474.88 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 90 | 23 | 6700 | 58500 | 57000 | N | ||
฿ 1,785.09 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 45 | 100 | 25 | 6300 | 78500 | 77500 | N | ||
฿ 2,028.79 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 110 | 27 | 5600 | 87000 | 86000 | N | ||
฿ 2,361.98 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 55 | 120 | 29 | 5000 | 111000 | 111000 | N | ||
฿ 2,817.93 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | 130 | 31 | 4800 | 124000 | 126000 | N | ||
฿ 3,361.55 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 135000 | 139000 | N | ||
฿ 3,855.35 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 70 | 150 | 35 | 4000 | 158000 | 220000 | N | ||
฿ 4,607.35 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 75 | 160 | 37 | 3800 | 190000 | 205000 | N | ||
฿ 5,604.20 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 80 | 170 | 39 | 3600 | 190000 | 207000 | N | ||
฿ 6,915.82 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 85 | 180 | 41 | 3400 | 224000 | 247000 | N | ||
฿ 8,629.68 | NCH CYLINDRICAL ROLLER N300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 90 | 190 | 43 | 3200 | 240000 | 265000 | N | ||
฿ 801.24 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 52 | 15 | 13000 | 17700 | 15700 | NF | ||
฿ 838.13 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 62 | 16 | 11000 | 23500 | 21500 | NF | ||
฿ 945.40 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 35 | 72 | 17 | 9500 | 33500 | 31500 | NF | ||
฿ 1,104.80 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 80 | 18 | 8500 | 43500 | 43000 | NF | ||
฿ 1,301.33 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | 85 | 19 | 7500 | 46000 | 47000 | NF | ||
฿ 1,473.07 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 90 | 20 | 7100 | 48000 | 51000 | NF | ||
฿ 1,741.56 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 55 | 100 | 21 | 6300 | 58000 | 62500 | NF | ||
฿ 2,011.25 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 60 | 110 | 22 | 6000 | 68500 | 75000 | NF | ||
฿ 2,414.59 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 120 | 23 | 5300 | 84000 | 94500 | NF | ||
฿ 2,660.10 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 125 | 24 | 5000 | 83500 | 95000 | NF | ||
฿ 3,361.55 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | 130 | 25 | 4800 | 96500 | 111000 | NF | ||
฿ 3,396.63 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 80 | 140 | 26 | 4500 | 106000 | 122000 | NF | ||
฿ 3,732.94 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 85 | 150 | 28 | 4300 | 120000 | 140000 | NF | ||
฿ 4,572.37 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | 160 | 30 | 4000 | 152000 | 178000 | NF | ||
฿ 5,027.08 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 95 | 170 | 32 | 3800 | 165000 | 195000 | NF | ||
฿ 835.11 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 29300 | 25200 | NF | ||
฿ 971.77 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 72 | 19 | 8500 | 38500 | 35000 | NF | ||
฿ 976.61 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 80 | 21 | 8000 | 49500 | 47000 | NF | ||
฿ 1,460.97 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 90 | 23 | 6700 | 58500 | 57000 | NF | ||
฿ 1,711.93 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 78500 | 77500 | NF | ||
฿ 1,958.64 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 50 | 110 | 27 | 5600 | 87000 | 86000 | NF | ||
฿ 2,256.76 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 55 | 120 | 29 | 5000 | 111000 | 111000 | NF | ||
฿ 2,712.71 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 60 | 130 | 31 | 4800 | 124000 | 126000 | NF | ||
฿ 3,361.55 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 65 | 140 | 33 | 4500 | 135000 | 139000 | NF | ||
฿ 3,645.49 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 70 | 150 | 35 | 4000 | 158000 | 220000 | NF | ||
฿ 4,589.87 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | 160 | 37 | 3800 | 190000 | 205000 | NF | ||
฿ 4,922.15 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 80 | 170 | 39 | 3600 | 190000 | 207000 | NF | ||
฿ 6,006.43 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 85 | 180 | 41 | 3400 | 224000 | 247000 | NF | ||
฿ 7,492.94 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NF300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | 190 | 43 | 3200 | 240000 | 265000 | NF | ||
฿ 803.06 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 25 | 52 | 15 | 13000 | 17700 | 15700 | NJ | ||
฿ 936.70 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | 62 | 16 | 11000 | 23500 | 21500 | NJ | ||
฿ 1,087.27 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 72 | 17 | 9500 | 33500 | 31500 | NJ | ||
฿ 1,225.74 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 80 | 18 | 8500 | 43500 | 43000 | NJ | ||
฿ 1,340.03 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 45 | 85 | 19 | 7500 | 46000 | 47000 | NJ | ||
฿ 1,486.98 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 50 | 90 | 20 | 7100 | 48000 | 51000 | NJ | ||
฿ 1,711.93 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 55 | 100 | 21 | 6300 | 58000 | 62500 | NJ | ||
฿ 1,941.11 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 60 | 110 | 22 | 6000 | 68500 | 75000 | NJ | ||
฿ 2,274.30 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 120 | 23 | 5300 | 84000 | 94500 | NJ | ||
฿ 2,467.20 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 125 | 24 | 5000 | 83500 | 95000 | NJ | ||
฿ 3,203.73 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | 130 | 25 | 4800 | 96500 | 111000 | NJ | ||
฿ 3,238.80 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NJ200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 140 | 26 | 4500 | 106000 | 122000 | NJ | ||
฿ 755.89 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 52 | 15 | 13000 | 17700 | 15700 | NU | ||
฿ 850.83 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | 62 | 16 | 11000 | 23500 | 21500 | NU | ||
฿ 913.72 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 35 | 72 | 17 | 9500 | 33500 | 31500 | NU | ||
฿ 1,013.49 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 80 | 18 | 8500 | 43500 | 43000 | NU | ||
฿ 1,147.13 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 45 | 85 | 19 | 7500 | 46000 | 47000 | NU | ||
฿ 1,211.84 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 90 | 20 | 7100 | 48000 | 51000 | NU | ||
฿ 1,397.48 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 55 | 100 | 21 | 6300 | 58000 | 62500 | NU | ||
฿ 1,604.89 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 60 | 110 | 22 | 6000 | 68500 | 75000 | NU | ||
฿ 1,923.57 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 120 | 23 | 5300 | 84000 | 94500 | NU | ||
฿ 2,169.08 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | 130 | 25 | 4800 | 96500 | 111000 | NU | ||
฿ 2,554.88 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 140 | 26 | 4500 | 106000 | 122000 | NU | ||
฿ 2,888.07 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 85 | 150 | 28 | 4300 | 120000 | 140000 | NU | ||
฿ 3,400.66 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 90 | 160 | 30 | 4000 | 152000 | 178000 | NU | ||
฿ 5,254.43 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU200 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 180 | 34 | 3600 | 183000 | 217000 | NU | ||
฿ 878.65 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 29300 | 25200 | NU | ||
฿ 1,184.02 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 35 | 80 | 21 | 8000 | 49500 | 47000 | NU | ||
฿ 1,387.20 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 90 | 23 | 6700 | 58500 | 57000 | NU | ||
฿ 1,604.89 | CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 78500 | 77500 | NU | ||
฿ 1,867.94 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 110 | 27 | 5600 | 87000 | 86000 | NU | ||
฿ 2,186.62 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 55 | 120 | 29 | 5000 | 111000 | 111000 | NU | ||
฿ 2,502.27 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | 130 | 31 | 4800 | 124000 | 126000 | NU | ||
฿ 3,098.51 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 135000 | 139000 | NU | ||
฿ 3,418.14 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 70 | 150 | 35 | 4000 | 158000 | 220000 | NU | ||
฿ 4,135.17 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 75 | 160 | 37 | 3800 | 190000 | 205000 | NU | ||
฿ 4,589.87 | NCH CYLINDRICAL ROLLER NU300 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 170 | 39 | 3600 | 190000 | 207000 | NU |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | วัสดุแหวนตลับลูกปืน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
สเปค | มาตรฐาน | วัสดุเครื่องส่งสัญญาณ | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ประเภทเปิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง