1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม, หน้าสัมผัสเชิงมุมแบบสองแถว, ชนิด 5200/5300

ตลับลูกปืนเม็ดกลม, หน้าสัมผัสเชิงมุมแบบสองแถว, ชนิด 5200/5300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 516.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกมุมสัมผัสได้สองแบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของโหลดตามแนวแกนและโหลดโมเมนต์
· ใช้ตัวยึดแบบกดอัด
· นอกจากตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบแถวเดียวแล้ว ยังมีซีล (2NS) และโล่ (ZZ) พร้อมจำหน่ายอีกด้วย
[การใช้งาน]
· เครื่องเป่าลม เครื่องรับปั๊มสุญญากาศความเร็วสูง เครื่องชาร์จไฟเร็ว และระบบส่งกำลังของรถจักรยานยนต์

รหัสสินค้า
5200
5201
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน Cr
(N)
ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี )
(รอบต่อนาที)
แรงสถิตประเมิน Cor
(N)

฿ 582.88

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 3 วัน -103014.37300180004000

฿ 516.36

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 3 วัน 10123215.910700160005950

฿ 649.40

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -174017.515000120009250

฿ 729.94

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -204720.6200001000012700

฿ 911.25

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 3 วัน 10255220.621800950015100

฿ 1,048.92

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน 10306223.830500800021700

฿ 1,297.39

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -35722740000700029500

฿ 1,606.74

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน 10408030.245500600034000

฿ 1,826.86

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -458530.251000550039000

฿ 2,036.72

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน 10509030.254500500044500

฿ 2,316.53

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน 105510033.367500450056500

฿ 2,718.77

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -6011036.576000430062000

฿ 3,243.42

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -6512038.189000390077000

฿ 3,558.21

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน 107012539.796500380084500

฿ 4,135.33

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -7513041.396000340085500

฿ 968.73

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน 10205222.221700900013300

฿ 1,148.43

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -256225.432000730021600

฿ 1,356.48

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -307230.241500700029000

฿ 1,606.74

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -358034.952000630037000

฿ 1,984.25

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -409036.563500550046500

฿ 2,299.05

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -4510039.776500500056500

฿ 3,190.95

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -5011044.490000450068000

฿ 3,505.75

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -5512049.2112000400086500

฿ 4,135.33

NCH ANGULAR CONTACT BALL 5200 1 ชิ้น 6 วัน -60130541280003800101000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (สองแถว) วัสดุแหวนตลับลูกปืน เหล็กกล้า ประเภทตลับลูกปืน ประเภทเปิด
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ประเภทโหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ สองแถว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุเครื่องส่งสัญญาณ เหล็กกล้า การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม คู่ ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ
โครงสร้างการ กระบวนการซีล ประเภทเปิด